Référence des composants
Chargement et déchargement d'une machine
Pince de préhension | Composants | Construction de machines et d'installations

Pinces concentrique trois mors
Série GPD5000

- Guidage linéaire en acier – Le concept de guidage sophistiqué
- Étanche et protégée contre la corrosion – La pince universelle
- Guidage linéaire en aluminium – L’alternative
1. Pinces concentriques trois mors

- Guidage linéaire en acier – Le concept de guidage sophistiqué
- Étanche et protégée contre la corrosion – La pince universelle
- Guidage linéaire en aluminium – L’alternative
Task & Solution
Deux GPD5000 sur le robot Fanuc pour le chargement et le déchargement
Faits saillants et données techniques
- Protection contre la corrosion
- Capteur magnétique
- Steel Linear Guide
Composants standard intégrés